output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25.854
center_distance_in_english
6.25
Innere Trägheit (lb-in²)
126
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6928
b10_torque_capacity_inlb_english
6928
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
output_shaft_dia_in_english
2.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
8067
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Innere Trägheit (lb-in²)
126
maximum_torque_inlb_english
8067
output_radial_capactiry_lb_english
3828
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
207.714
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
output_radial_capactiry_n_metric
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
783
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.061
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Maximales Drehmoment (Nm)
912
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
783
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
Maximales Drehmoment (Nm)
912
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
158.75
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0076
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369