output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
b10_torque_capacity_inlb_english
6928
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Capacité poussée axiale (lb)
3529
output_shaft_dia_in_english
2.25
Couple Maxi (in-lb)
8067
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
6928
Inertie Max (lb-in²)
126
Inertie Max (lb-in²)
126
Inertie Max à 20 Index par mn
207.714
Inertie Max à 20 Index par mn
25.854
maximum_torque_inlb_english
8067
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Distance du centre (in)
6.25
center_distance_in_english
6.25
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
output_radial_capactiry_n_metric
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
783
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0076
Inertie interne (kgm²)
0.0369
Inertie interne (kgm²)
0.0369
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Capacité poussée axiale (N)
15704
center_distance_mm_metric
158.75
Distance du centre (mm)
158.8
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Couple Maxi (Nm)
912
Inertie Max à 20 Index par mn
0.061
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Couple Maxi (Nm)
912
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
783
Capacité sortie radiale (N)
17035