center_distance_in_english
6.25
maximum_torque_inlb_english
9026
Innere Trägheit (lb-in²)
126
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.597
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
output_shaft_dia_in_english
2.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
9026
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
29.661
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8936
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Innere Trägheit (lb-in²)
126
b10_torque_capacity_inlb_english
8936
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_radial_capactiry_n_metric
17035
center_distance_mm_metric
158.75
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1010
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0011
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
b10_torque_capacity_nm_metric
1010
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085