center_distance_in_english
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
8936
output_shaft_dia_in_english
2.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Couple Maxi (in-lb)
9026
Inertie Max à 20 Index par mn
3.597
Inertie Max (lb-in²)
126
Inertie Max (lb-in²)
126
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
8936
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Inertie Max à 20 Index par mn
29.661
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Capacité poussée axiale (lb)
3529
maximum_torque_inlb_english
9026
Distance du centre (in)
6.25
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
B10 Capactité de couple (Nm)
1010
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0369
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Inertie interne (kgm²)
0.0369
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0011
Capacité poussée axiale (N)
15704
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Couple Maxi (Nm)
1020
center_distance_mm_metric
158.75
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
b10_torque_capacity_nm_metric
1010
Couple Maxi (Nm)
1020
output_radial_capactiry_n_metric
17035
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
Distance du centre (mm)
158.8
Capacité sortie radiale (N)
17035