Manuelle Kniehebelspanner
601-O
601-O
Kleinster Schubstangenspanner
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.63
Haltekraft (lb)
100
Gewicht (lb)
0.09
Kolben Höhe (in)
0.5
Gewicht (kg)
0.04
Maximale Haltekraft (N)
440
Hub (mm)
16
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Kolben Höhe (mm)
12.7
Produkt Typen
Standard
Zusatzverriegelung
Nein
Andruckspindel inklusive
Nein
Kolbengewinde
1/4-20
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schubstange
Rund
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
601
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14:1/25:1
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Back to Top