Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
601-O
601-O
Le plus petit poussoir
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
Hauteur piston (in)
0.5
Effort de maintien (lbf)
100
course piston (in)
0.63
Poids (lb)
0.09
Hauteur piston (mm)
12.7
Poids (kg)
0.04
course piston (mm)
16
Effort de maintien maximum (N)
440
Imperial or Metric Product
Impérial
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14:1/25:1
Gammes de produits
601
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Non
Piston
External Thread
Style de base de montage
Flange
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Poussée piston
1/4-20
Goupille incluse?
Non
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top