Manuelle Kniehebelspanner
601-OSS
601-OSS
Kleinster Schubstangenspanner
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.63
Haltekraft (lb)
100
Kolben Höhe (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.09
Hub (mm)
16
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.04
Maximale Haltekraft (N)
440
Kolben Höhe (mm)
12.7
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Edelstahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Schubstange
Rund, External Thread
Standard-Material
Edelstahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14:1/25:1
Kolbengewinde
1/4-20
Produktreihe
601
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
Produktart
Schubstangenspanner
Back to Top