Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
601-OSS
601-OSS
Le plus petit poussoir
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
course piston (in)
0.63
Poids (lb)
0.09
Hauteur piston (in)
0.5
Effort de maintien (lbf)
100
course piston (mm)
16
Poids (kg)
0.04
Effort de maintien maximum (N)
440
Hauteur piston (mm)
12.7
Imperial or Metric Product
Impérial
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14:1/25:1
Product Type
Mouvement linéaire
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Flange
Piston
External Thread
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston
1/4-20
Goupille incluse?
Non
Gammes de produits
601
Matériel standard
Acier inoxydable
Back to Top