Axiale Ausgangsleistung (lb)
2360.0
mounting_surface_diameter_in_english
6.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
945.0
Höhe zur Montagefläche (in)
5.9
Maximales Drehmoment (in-lb)
4163.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4312.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3305.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3305.0
height_t0_mounting_surface_in_english
5.94
output_radial_capactiry_lb_english
945.0
Durchmesser Montagefläche (in)
6.5
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.75
Innere Trägheit (lb-in²)
112.0
center_distance_in_english
4.25
center_thru_hole_diameter_in_english
1.75
Innere Trägheit (lb-in²)
112.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
48.0
b10_torque_capacity_inlb_english
4312.0
Distanz zum Zentrum (in)
4.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
361.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2360.0
maximum_torque_inlb_english
4163.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.106
Maximales Drehmoment (Nm)
470.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
487.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
4205.0
center_distance_mm_metric
107.95
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10502.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
150.876
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
0.967
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
470.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
165.1
Höhe zur Montagefläche (mm)
150.9
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
44.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.033
Durchmesser Montagefläche (mm)
165.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
10502.0
Distanz zum Zentrum (mm)
108.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
0.967
b10_torque_capacity_nm_metric
487.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.033
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.014
output_radial_capactiry_n_metric
4205.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
44.5