Manuelle Kniehebelspanner
602-MM
602-MM
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.11
Haltekraft (lb)
200.0
Kolben Höhe (in)
0.47
Kolben Höhe (mm)
11.9
Maximale Haltekraft (N)
900.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.05
Hub (mm)
19.1
Grifffarbe
Rot
Andruckspindel inklusive
Nein
Kolbengewinde
M6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Standard-Material
Stahl
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange
Rund
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1/28:1
Befestigungsmutter
602105-M
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel (empfohlen)
205203-M
Produktreihe
602/604/624
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
602
602 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top