Manuelle Kniehebelspanner
603-M
603-M
Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
600
Kolben Höhe (in)
0.96
Gewicht (lb)
0.84
Hub (in)
1.25
Gewicht (kg)
0.38
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Haltekraft (N)
2670
Hub (mm)
31.8
Kolben Höhe (mm)
24.4
Andruckspindel (empfohlen)
207203-M
Kolbengewinde
M8
Produktreihe
603/608
Schubstange
Rund
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive
Nein
Standard-Material
Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
23:1/34:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top