Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
603-M
603-M
Grande capacité de maintien dans un petit emballage
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
Effort de maintien (lbf)
600
Poids (lb)
0.84
course piston (in)
1.25
Hauteur piston (in)
0.96
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.38
Hauteur piston (mm)
24.4
course piston (mm)
31.8
Effort de maintien maximum (N)
2670
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston
Round
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
Goupille incluse?
Non
Type de produit
Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
23:1/34:1
Matériel standard
Acier
Gammes de produits
603/608
Poussée piston
M8
Goupille (recommandé)
207203-M
Style de base de montage
Flange
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top