Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.866
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
maximum_torque_inlb_english
655
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Maximales Drehmoment (in-lb)
655
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4974
center_distance_in_english
2.755905511811
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
4974
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.227
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Distanz zum Zentrum (mm)
70
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
562
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
Innere Trägheit (kgm²)
0.002
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Maximales Drehmoment (Nm)
74
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Maximales Drehmoment (Nm)
74
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
b10_torque_capacity_nm_metric
562
center_distance_mm_metric
70
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Innere Trägheit (kgm²)
0.002