Inertie Max (lb-in²)
7
Capacité sortie radiale (lb)
2833
b10_torque_capacity_inlb_english
4974
output_radial_capactiry_lb_english
2833
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Distance du centre (in)
2.8
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Hauteur surface de montage (in)
5.5
center_distance_in_english
2.755905511811
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Inertie Max (lb-in²)
7
maximum_torque_inlb_english
655
Diametre surface de montage (in)
2.6
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
0.227
Inertie Max à 20 Index par mn
1.866
Couple Maxi (in-lb)
655
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Diametre trou central (in)
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
B10 Capactité de couple (in-lb)
4974
Capacité poussée axiale (lb)
2224
Capacité poussée axiale (N)
9897
center_distance_mm_metric
70
Inertie interne (kgm²)
0.002
Diametre surface de montage (mm)
65
output_radial_capactiry_n_metric
12607
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
B10 Capactité de couple (Nm)
562
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Couple Maxi (Nm)
74
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Couple Maxi (Nm)
74
Capacité sortie radiale (N)
12607
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Hauteur surface de montage (mm)
140
Inertie interne (kgm²)
0.002
Diametre trou central (mm)
19
b10_torque_capacity_nm_metric
562
Imperial or Metric Product
Métrique
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Distance du centre (mm)
70
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001