center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
center_distance_in_english
2.755905511811
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
maximum_torque_inlb_english
681
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.541
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.381
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Maximales Drehmoment (in-lb)
681
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5177
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
5177
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
b10_torque_capacity_nm_metric
585
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
585
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
Maximales Drehmoment (Nm)
77
Innere Trägheit (kgm²)
0.002
Maximales Drehmoment (Nm)
77
Distanz zum Zentrum (mm)
70
center_distance_mm_metric
70
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
output_radial_capactiry_n_metric
12607
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Innere Trägheit (kgm²)
0.002
mounting_surface_diameter_mm_metric
65