Hauteur surface de montage (in)
5.5
Inertie Max à 20 Index par mn
4.381
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Diametre surface de montage (in)
2.6
Couple Maxi (in-lb)
681
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Inertie Max (lb-in²)
7
B10 Capactité de couple (in-lb)
5177
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Inertie Max (lb-in²)
7
Distance du centre (in)
2.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.541
maximum_torque_inlb_english
681
Diametre trou central (in)
0.75
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
b10_torque_capacity_inlb_english
5177
Capacité poussée axiale (lb)
2224
center_distance_in_english
2.755905511811
Distance du centre (mm)
70
Inertie interne (kgm²)
0.002
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Capacité sortie radiale (N)
12607
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
77
B10 Capactité de couple (Nm)
585
Hauteur surface de montage (mm)
140
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Couple Maxi (Nm)
77
Capacité poussée axiale (N)
9897
b10_torque_capacity_nm_metric
585
center_distance_mm_metric
70
Diametre trou central (mm)
19
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Inertie interne (kgm²)
0.002
Diametre surface de montage (mm)
65
output_radial_capactiry_n_metric
12607