center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Innere Trägheit (lb-in²)
9
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.53
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7266
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.306
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
b10_torque_capacity_inlb_english
7266
maximum_torque_inlb_english
885
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
9
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Maximales Drehmoment (in-lb)
885
Distanz zum Zentrum (mm)
70
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
821
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
Maximales Drehmoment (Nm)
100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
b10_torque_capacity_nm_metric
821
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
Maximales Drehmoment (Nm)
100
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
center_distance_mm_metric
70
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410