output_radial_capactiry_lb_english
2833
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Distance du centre (in)
2.8
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
B10 Capactité de couple (in-lb)
7266
Diametre trou central (in)
0.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Capacité poussée axiale (lb)
2224
center_distance_in_english
2.755905511811
Hauteur surface de montage (in)
5.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Inertie Max (lb-in²)
9
Inertie Max à 20 Index par mn
12.306
b10_torque_capacity_inlb_english
7266
Couple Maxi (in-lb)
885
Diametre surface de montage (in)
2.6
Inertie Max (lb-in²)
9
Capacité sortie radiale (lb)
2833
maximum_torque_inlb_english
885
Inertie Max à 20 Index par mn
1.53
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Distance du centre (mm)
70
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Couple Maxi (Nm)
100
Imperial or Metric Product
Métrique
B10 Capactité de couple (Nm)
821
Diametre trou central (mm)
19
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Capacité sortie radiale (N)
12607
center_distance_mm_metric
70
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Diametre surface de montage (mm)
65
b10_torque_capacity_nm_metric
821
Hauteur surface de montage (mm)
140
Capacité poussée axiale (N)
9897
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Inertie interne (kgm²)
0.0026
Couple Maxi (Nm)
100
Inertie interne (kgm²)
0.0026