Innere Trägheit (lb-in²)
9
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.945
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
31.626
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
9
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Maximales Drehmoment (in-lb)
1655
b10_torque_capacity_inlb_english
12443
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
center_distance_in_english
2.755905511811
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12443
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
maximum_torque_inlb_english
1655
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
Maximales Drehmoment (Nm)
187
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
center_distance_mm_metric
70
output_radial_capactiry_n_metric
12607
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
b10_torque_capacity_nm_metric
1406
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0012
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Maximales Drehmoment (Nm)
187
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1406
Distanz zum Zentrum (mm)
70