height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
B10 Capactité de couple (in-lb)
12443
Couple Maxi (in-lb)
1655
center_distance_in_english
2.755905511811
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Diametre surface de montage (in)
2.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Inertie Max à 20 Index par mn
3.945
Inertie Max (lb-in²)
9
Hauteur surface de montage (in)
5.5
Distance du centre (in)
2.8
Inertie Max (lb-in²)
9
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Inertie Max à 20 Index par mn
31.626
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
b10_torque_capacity_inlb_english
12443
maximum_torque_inlb_english
1655
Capacité poussée axiale (lb)
2224
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Diametre trou central (in)
0.75
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Imperial or Metric Product
Métrique
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Couple Maxi (Nm)
187
Hauteur surface de montage (mm)
140
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0012
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Inertie interne (kgm²)
0.0026
Capacité poussée axiale (N)
9897
output_radial_capactiry_n_metric
12607
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
B10 Capactité de couple (Nm)
1406
b10_torque_capacity_nm_metric
1406
center_distance_mm_metric
70
Distance du centre (mm)
70
Diametre surface de montage (mm)
65
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Inertie interne (kgm²)
0.0026
Diametre trou central (mm)
19
Capacité sortie radiale (N)
12607
Couple Maxi (Nm)
187