maximum_torque_inlb_english
867
Maximales Drehmoment (in-lb)
867
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.434
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
b10_torque_capacity_inlb_english
9408
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.534
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
Innere Trägheit (lb-in²)
9
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
Innere Trägheit (lb-in²)
9
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9408
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
b10_torque_capacity_nm_metric
1063
Distanz zum Zentrum (mm)
70
center_distance_mm_metric
70
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
Maximales Drehmoment (Nm)
98
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Maximales Drehmoment (Nm)
98
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1063