mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Inertie Max à 20 Index par mn
0.434
B10 Capactité de couple (in-lb)
9408
Inertie Max à 20 Index par mn
3.534
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Capacité poussée axiale (lb)
2224
Couple Maxi (in-lb)
867
Hauteur surface de montage (in)
5.5
Diametre surface de montage (in)
2.6
Diametre trou central (in)
0.75
Inertie Max (lb-in²)
9
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Inertie Max (lb-in²)
9
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
b10_torque_capacity_inlb_english
9408
maximum_torque_inlb_english
867
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Distance du centre (in)
2.8
center_distance_in_english
2.755905511811
Diametre trou central (mm)
19
center_distance_mm_metric
70
Capacité sortie radiale (N)
12607
b10_torque_capacity_nm_metric
1063
output_radial_capactiry_n_metric
12607
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Distance du centre (mm)
70
Couple Maxi (Nm)
98
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Imperial or Metric Product
Métrique
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
B10 Capactité de couple (Nm)
1063
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Inertie interne (kgm²)
0.0026
Hauteur surface de montage (mm)
140
Capacité poussée axiale (N)
9897
Couple Maxi (Nm)
98
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Inertie interne (kgm²)
0.0026
Diametre surface de montage (mm)
65