Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.91
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Maximales Drehmoment (in-lb)
407
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
maximum_torque_inlb_english
407
b10_torque_capacity_inlb_english
5168
output_radial_capactiry_lb_english
560
output_shaft_dia_in_english
0.98
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
center_distance_in_english
2.755905511811
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.355
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5168
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_distance_mm_metric
70
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
584
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
b10_torque_capacity_nm_metric
584
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
output_shaft_dia_mm_metric
25
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
output_radial_capactiry_n_metric
2492