output_radial_capactiry_lb_english
560
Capacité sortie radiale (lb)
560
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Inertie Max (lb-in²)
10
Capacité poussée axiale (lb)
802
b10_torque_capacity_inlb_english
5168
center_distance_in_english
2.755905511811
output_shaft_dia_in_english
0.98
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Inertie Max à 20 Index par mn
0.355
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Inertie Max à 20 Index par mn
2.91
maximum_torque_inlb_english
407
B10 Capactité de couple (in-lb)
5168
Couple Maxi (in-lb)
407
Distance du centre (in)
2.8
Inertie Max (lb-in²)
10
Inertie interne (kgm²)
0.0029
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Capacité sortie radiale (N)
2492
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
b10_torque_capacity_nm_metric
584
B10 Capactité de couple (Nm)
584
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Couple Maxi (Nm)
46
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance du centre (mm)
70
center_distance_mm_metric
70
output_shaft_dia_mm_metric
25
Capacité poussée axiale (N)
3569
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Diametre arbre de sortie (mm)
25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Couple Maxi (Nm)
46