output_radial_capactiry_lb_english
560
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.226
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
b10_torque_capacity_inlb_english
566
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
8
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
566
output_shaft_dia_in_english
0.98
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.865
maximum_torque_inlb_english
655
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Maximales Drehmoment (in-lb)
655
Innere Trägheit (lb-in²)
8
center_distance_mm_metric
70
Maximales Drehmoment (Nm)
74
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
64
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Distanz zum Zentrum (mm)
70
output_radial_capactiry_n_metric
2492
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
output_shaft_dia_mm_metric
25
b10_torque_capacity_nm_metric
64
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
Maximales Drehmoment (Nm)
74
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
Innere Trägheit (kgm²)
0.0023
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25