B10 Capactité de couple (in-lb)
566
Couple Maxi (in-lb)
655
maximum_torque_inlb_english
655
Inertie Max (lb-in²)
8
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
center_distance_in_english
2.755905511811
Distance du centre (in)
2.8
b10_torque_capacity_inlb_english
566
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
0.226
output_shaft_dia_in_english
0.98
output_radial_capactiry_lb_english
560
Inertie Max (lb-in²)
8
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Capacité poussée axiale (lb)
802
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Capacité sortie radiale (lb)
560
Diametre trou central (in)
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
1.865
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Diametre arbre de sortie (mm)
25
Inertie interne (kgm²)
0.0023
output_shaft_dia_mm_metric
25
Capacité poussée axiale (N)
3569
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Imperial or Metric Product
Métrique
B10 Capactité de couple (Nm)
64
Diametre trou central (mm)
19
Couple Maxi (Nm)
74
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Distance du centre (mm)
70
output_radial_capactiry_n_metric
2492
center_distance_mm_metric
70
Capacité sortie radiale (N)
2492
Couple Maxi (Nm)
74
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
b10_torque_capacity_nm_metric
64
Inertie interne (kgm²)
0.0023