output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.433
Maximales Drehmoment (in-lb)
867
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
maximum_torque_inlb_english
867
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.533
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9408
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Innere Trägheit (lb-in²)
10
center_distance_in_english
2.755905511811
output_shaft_dia_in_english
0.98
b10_torque_capacity_inlb_english
9408
Innere Trägheit (lb-in²)
10
output_radial_capactiry_lb_english
560
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Maximales Drehmoment (Nm)
98
output_shaft_dia_mm_metric
25
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
b10_torque_capacity_nm_metric
1063
center_distance_mm_metric
70
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1063
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Maximales Drehmoment (Nm)
98
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
output_radial_capactiry_n_metric
2492