Capacité sortie radiale (lb)
560
Distance du centre (in)
2.8
B10 Capactité de couple (in-lb)
9408
Inertie Max (lb-in²)
10
center_distance_in_english
2.755905511811
Couple Maxi (in-lb)
867
output_radial_capactiry_lb_english
560
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Capacité poussée axiale (lb)
802
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Inertie Max (lb-in²)
10
maximum_torque_inlb_english
867
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Inertie Max à 20 Index par mn
0.433
b10_torque_capacity_inlb_english
9408
output_shaft_dia_in_english
0.98
Inertie Max à 20 Index par mn
3.533
output_shaft_dia_mm_metric
25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
center_distance_mm_metric
70
Couple Maxi (Nm)
98
Capacité sortie radiale (N)
2492
B10 Capactité de couple (Nm)
1063
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
b10_torque_capacity_nm_metric
1063
Distance du centre (mm)
70
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Couple Maxi (Nm)
98
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Capacité poussée axiale (N)
3569
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Diametre arbre de sortie (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
output_radial_capactiry_n_metric
2492