Höhe zur Montagefläche (in)
17.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
29200.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
414500.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500.0
center_distance_in_english
13.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
42000.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
33012.0
output_radial_capactiry_lb_english
29200.0
Innere Trägheit (lb-in²)
52588.0
center_thru_hole_diameter_in_english
5.0
Distanz zum Zentrum (in)
13.0
maximum_torque_inlb_english
112776.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8194.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
112776.0
Durchmesser Montagefläche (in)
29.1
mounting_surface_diameter_in_english
29.1338582677
height_t0_mounting_surface_in_english
17.7952755906
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
Innere Trägheit (lb-in²)
52588.0
Maximales Drehmoment (Nm)
12743.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46836.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
129940.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452.0
Distanz zum Zentrum (mm)
330.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
127.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.398
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900.0
Innere Trägheit (kgm²)
15.39
center_distance_mm_metric
330.2
Durchmesser Montagefläche (mm)
740.0
Innere Trägheit (kgm²)
15.39
mounting_surface_diameter_mm_metric
740.0
b10_torque_capacity_nm_metric
13450.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.661
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
13450.0
Maximales Drehmoment (Nm)
12743.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
452.0
output_radial_capactiry_n_metric
129940.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
186900.0