center_distance_in_english
13.0
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
Distance du centre (in)
13.0
output_radial_capactiry_lb_english
29200.0
Diametre trou central (in)
5.0
Capacité sortie radiale (lb)
29200.0
Capacité poussée axiale (lb)
42000.0
Diametre surface de montage (in)
29.1
Inertie Max (lb-in²)
52588.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000.0
Inertie Max à 20 Index par mn
8194.0
Hauteur surface de montage (in)
17.8
mounting_surface_diameter_in_english
29.1338582677
maximum_torque_inlb_english
112776.0
Inertie Max à 20 Index par mn
33012.0
Inertie Max (lb-in²)
52588.0
center_thru_hole_diameter_in_english
5.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
414500.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
37.0
height_t0_mounting_surface_in_english
17.7952755906
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500.0
Couple Maxi (in-lb)
112776.0
Hauteur surface de montage (mm)
452.0
Capacité poussée axiale (N)
186900.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46836.0
Inertie Max à 20 Index par mn
2.398
output_radial_capactiry_n_metric
129940.0
Diametre trou central (mm)
127.0
center_distance_mm_metric
330.2
Distance du centre (mm)
330.2
B10 Capactité de couple (Nm)
13450.0
Diametre surface de montage (mm)
740.0
Inertie interne (kgm²)
15.39
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836.0
Couple Maxi (Nm)
12743.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127.0
b10_torque_capacity_nm_metric
13450.0
Couple Maxi (Nm)
12743.0
Inertie interne (kgm²)
15.39
Capacité sortie radiale (N)
129940.0
Imperial or Metric Product
Métrique
mounting_surface_diameter_mm_metric
740.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900.0
Inertie Max à 20 Index par mn
9.661