pneumatische Spanner für kleine Lasten
8007-E
8007-E
Dieser pneumatische Standard-Kraftspanner wurde für Applikationen entwickelt, wo höhere Spannkraft und eine höhere Lebensdauer benötigt werden. Abfrageoptionen für T-Nut oder Rundnut.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.39
Haltekraft (lb)
830.0
exerting_force_lbf_english
605.0
Luftverbrauch (in³)
0.016
Spannkraft (lbf)
605.0
Spannarmlänge (in)
2.68
Gewicht (lb)
3.53
Spannarmlänge (mm)
68.0
Maximale Haltekraft (N)
3700.0
exerting_force_n_metric
2700.0
Höhe unter Spannarm (mm)
35.2
Gewicht (kg)
1.6
Spannkraft (N)
2700.0
Luftverbrauch (dm³)
0.44
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Luftanschluss Größe
G-1/8
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
8007
PublishedDate
1673557043000
Produktzubehör
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top