Radiale Ausgangsleistung (lb)
4977.0
Distanz zum Zentrum (in)
7.5
Innere Trägheit (lb-in²)
639.0
center_distance_in_english
7.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
794.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12646.0
height_t0_mounting_surface_in_english
12.938
mounting_surface_diameter_in_english
9.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
22398.0
Innere Trägheit (lb-in²)
639.0
output_radial_capactiry_lb_english
4977.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
22398.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1156.0
Durchmesser Montagefläche (in)
9.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3561.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Höhe zur Montagefläche (in)
12.938
b10_torque_capacity_inlb_english
12646.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
14658.0
maximum_torque_inlb_english
14658.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3561.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.338
Innere Trägheit (kgm²)
0.187
output_radial_capactiry_n_metric
22148.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
15846.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.555
Innere Trägheit (kgm²)
0.187
Radiale Ausgangsleistung (N)
22148.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
6.555
height_t0_mounting_surface_mm_metric
328.6252
b10_torque_capacity_nm_metric
1429.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
228.6
Höhe zur Montagefläche (mm)
328.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.232
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
228.6
Distanz zum Zentrum (mm)
190.5
Maximales Drehmoment (Nm)
1656.0
center_distance_mm_metric
190.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15846.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1429.0
Maximales Drehmoment (Nm)
1656.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges