center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Diametre trou central (in)
2.5
Diametre surface de montage (in)
9.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
12646.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
22398.0
center_distance_in_english
7.5
Capacité poussée axiale (lb)
3561.0
Inertie Max à 20 Index par mn
794.0
Distance du centre (in)
7.5
Inertie Max à 20 Index par mn
1156.0
b10_torque_capacity_inlb_english
12646.0
mounting_surface_diameter_in_english
9.0
height_t0_mounting_surface_in_english
12.938
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3561.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
22398.0
maximum_torque_inlb_english
14658.0
output_radial_capactiry_lb_english
4977.0
Capacité sortie radiale (lb)
4977.0
Inertie Max (lb-in²)
639.0
Inertie Max (lb-in²)
639.0
Couple Maxi (in-lb)
14658.0
Hauteur surface de montage (in)
12.938
Inertie interne (kgm²)
0.187
center_distance_mm_metric
190.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
output_radial_capactiry_n_metric
22148.0
Hauteur surface de montage (mm)
328.6
Diametre surface de montage (mm)
228.6
Inertie interne (kgm²)
0.187
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.555
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15846.0
Couple Maxi (Nm)
1656.0
Couple Maxi (Nm)
1656.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1429.0
B10 Capactité de couple (Nm)
1429.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
6.555
Capacité sortie radiale (N)
22148.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
328.6252
Distance du centre (mm)
190.5
Diametre trou central (mm)
63.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
228.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.232
Capacité poussée axiale (N)
15846.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.338