pneumatische Spanner für kleine Lasten
807-S
807-S
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 07
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Spannkraft (lbf)
540.0
Spannarmlänge (in)
3.13
Höhe unter Spannarm (in)
1.38
Luftverbrauch (in³)
0.015
Haltekraft (lb)
500.0
exerting_force_lbf_english
540.0
Gewicht (lb)
1.66
exerting_force_n_metric
2412.0
Gewicht (kg)
0.75
Maximale Haltekraft (N)
2220.0
Spannarmlänge (mm)
80.0
Spannkraft (N)
2412.0
Luftverbrauch (dm³)
0.42
Höhe unter Spannarm (mm)
35.0
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Betriebsablauf
Fair/Medium
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Anschluß
Standard Ports
Spindelhalter
207105
PublishedDate
1675434860000
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produktreihe
807
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
807-S-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
807CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top