Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
807-S
807-S
Équivalent pneumatique du modèle 207.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
3.13
Hauteur sous étrier (in)
1.38
exerting_force_lbf_english
540.0
Force exercée (lbf)
540.0
Effort de maintien (lbf)
500.0
Alesage cylindre (in)
1.26
Poids (lb)
1.66
Consommation air (in³)
0.015
Force exercée (N)
2412.0
Consommation air (dm³)
0.42
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
exerting_force_n_metric
2412.0
Alesage cylindre (mm)
32
Hauteur sous étrier (mm)
35.0
Longueur Etrier (mm)
80.0
Poids (kg)
0.75
Taille Port air
1/8 NPT
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
PublishedDate
1675434860000
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
807
Remplacement joints
802450-32-1-00
Type de produit
Serrage pneumatique
Boulon
207105
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Télécharger le manuel de maintenance
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Cycle de travail
Fair/Medium
Style d'étrier
Bras renforcé
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Port
Standard Ports
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
807-S-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
807CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top