B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12585.0
b10_torque_capacity_inlb_english
12585.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
1655.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.982
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790.0
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
center_distance_in_english
3.1496062992
maximum_torque_inlb_english
1655.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Innere Trägheit (lb-in²)
16.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
Innere Trägheit (lb-in²)
16.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.984
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Höhe zur Montagefläche (mm)
180.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
center_distance_mm_metric
80.0
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
80.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
Maximales Drehmoment (Nm)
187.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0047
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0006
Innere Trägheit (kgm²)
0.0047
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1422.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1422.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852.0
Maximales Drehmoment (Nm)
187.0
Distanz zum Zentrum (mm)
80.0