Diametre trou central (in)
1.02
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
maximum_torque_inlb_english
1655.0
Distance du centre (in)
3.1
Couple Maxi (in-lb)
1655.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544.0
Inertie Max (lb-in²)
16.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1.984
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
Inertie Max à 20 Index par mn
15.982
center_distance_in_english
3.1496062992
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
Hauteur surface de montage (in)
7.1
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
Capacité sortie radiale (lb)
4790.0
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Inertie Max (lb-in²)
16.0
Capacité poussée axiale (lb)
3470.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
B10 Capactité de couple (in-lb)
12585.0
b10_torque_capacity_inlb_english
12585.0
Diametre surface de montage (in)
3.1
b10_torque_capacity_nm_metric
1422.0
center_distance_mm_metric
80.0
Hauteur surface de montage (mm)
180.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852.0
Couple Maxi (Nm)
187.0
Diametre trou central (mm)
26.0
Distance du centre (mm)
80.0
Diametre surface de montage (mm)
80.0
Couple Maxi (Nm)
187.0
B10 Capactité de couple (Nm)
1422.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité poussée axiale (N)
15442.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0006
Capacité sortie radiale (N)
21316.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
Inertie interne (kgm²)
0.0047
Inertie interne (kgm²)
0.0047