B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
14718.0
center_distance_in_english
3.1496062992
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2669.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1246.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246.0
Innere Trägheit (lb-in²)
21.0
Innere Trägheit (lb-in²)
21.0
b10_torque_capacity_inlb_english
14718.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
1965.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.097
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
24.924
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.18
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1189.0
maximum_torque_inlb_english
1965.0
output_shaft_dia_in_english
1.18
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669.0
output_radial_capactiry_lb_english
1189.0
Maximales Drehmoment (Nm)
222.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
center_distance_mm_metric
80.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
Axiale Ausgangsleistung (N)
5545.0
output_radial_capactiry_n_metric
5291.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007
Innere Trägheit (kgm²)
0.0061
b10_torque_capacity_nm_metric
1663.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
302.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
30.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1663.0
Distanz zum Zentrum (mm)
80.0
Maximales Drehmoment (Nm)
222.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
5291.0
output_shaft_dia_mm_metric
30.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545.0