Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P30-330B8D0
82P30-330B8D0
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.03
Zylinder Durchmesser (in)
1.18
Stift Durchmesser Max (in)
1.3
Spannkraft (lb)
450
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Stift Durchmesser Min (in)
1.1
Gewicht (lb)
6.61
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Stift Durchmesser Max (mm)
33
Stift Durchmesser Min (mm)
28.1
Spannkraft (N)
2000
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Gewicht (kg)
3
Zylinder Durchmesser (mm)
30
Spannarmausführung
Lateral (Side) Arm
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Produkt Typen
Zentrierspanner mit doppeltem Spannhaken
Produktreihe
82P
Anschlussgewinde
G 1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
8PW-019-1-00
Back to Top