Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P30-330B8D0
82P30-330B8D0
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
1.18
Force de serrage (lb)
450
Poids (lb)
6.61
Diametre goupille Max (in)
1.3
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Min (in)
1.1
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.03
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Diametre goupille Max (mm)
33
Force de serrage (N)
2000
Alesage cylindre (mm)
30
Diametre goupille Min (mm)
28.1
Poids (kg)
3
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Type de produit
Crochet double
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
Gammes de produits
82P
Taille alimentation
G 1/8
Fonction de produit
Clamping
Remplacement des joints
8PW-019-1-00
Back to Top