Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P35-340B8D0
82P35-340B8D0
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Stift Durchmesser Min (in)
1.3
Spannkraft (lb)
787
Stift Durchmesser Max (in)
1.77
Zylinder Durchmesser (in)
1.38
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.04
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Gewicht (lb)
7.5
Gewicht (kg)
3.4
Stift Durchmesser Min (mm)
33.1
Spannkraft (N)
3500
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Zylinder Durchmesser (mm)
35
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Stift Durchmesser Max (mm)
45
Spannarmausführung
Lateral (Side) Arm
PublishedDate
1697030153000
Anschlussgewinde
G 1/8
Ersatz Dichtungssatz
8PW-001-1-00
Produktreihe
82P
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Produkt Typen
Zentrierspanner mit doppeltem Spannhaken
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top