Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P35-340B8D0
82P35-340B8D0
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
7.5
Alesage cylindre (in)
1.38
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.04
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Max (in)
1.77
Diametre goupille Min (in)
1.3
Force de serrage (lb)
787
Poids (kg)
3.4
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Force de serrage (N)
3500
Diametre goupille Max (mm)
45
Diametre goupille Min (mm)
33.1
Alesage cylindre (mm)
35
Gammes de produits
82P
Type de produit
Crochet double
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
PublishedDate
1697030153000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Clamping
Taille alimentation
G 1/8
Remplacement des joints
8PW-001-1-00
Back to Top