Heavy-Duty Pneumatic Clamping
82P35-340C000
82P35-340C000
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Stift Durchmesser Max (in)
1.77
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Stift Durchmesser Min (in)
1.3
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.04
Zylinder Durchmesser (in)
1.38
Gewicht (lb)
7.5
Spannkraft (lb)
787
Zylinder Durchmesser (mm)
35
Spannkraft (N)
3500
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Stift Durchmesser Max (mm)
45
Stift Durchmesser Min (mm)
33.1
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Gewicht (kg)
3.4
Produkt Typen
Zentrierspanner mit einseitigem Spannhaken
Ersatz Dichtungssatz
8PW-001-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde
G 1/8
Produktreihe
82P
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82p30-3-82p35-2
Spannarmausführung
Lateral (Side) Arm
Back to Top