Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P35-340C000
82P35-340C000
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
1.38
Diametre goupille Min (in)
1.3
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.04
Poids (lb)
7.5
Diametre goupille Max (in)
1.77
Force de serrage (lb)
787
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Alesage cylindre (mm)
35
Diametre goupille Max (mm)
45
Diametre goupille Min (mm)
33.1
Poids (kg)
3.4
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Force de serrage (N)
3500
Type de produit
Crochet simple
Remplacement des joints
8PW-001-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille alimentation
G 1/8
Gammes de produits
82P
Fonction de produit
Clamping
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
Back to Top