Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen, speziell in den Fällen, wo der Einsatz von Standard-Kraftspannern aufgrund der Zugänglichkeit nicht möglich ist.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
7.05
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Max. Haltekraft (lb)
899
Spannkraft (lb)
899
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Gewicht (kg)
3.2
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Max. Haltekraft (N)
4000
Spannkraft (N)
4000
Produktfunktion
compensating-hook-pin-clamp-82u
Produktreihe
82U
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)