Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage. Spécialement dans les cas ou la géographie ne permet pas d'utiliser un serrage normal.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Alesage cylindre (in)
1.97
Capcité Maxi de maintien (lb)
899
Force de serrage (lb)
899
Poids (lb)
7.05
Force de serrage (N)
4000
Alesage cylindre (mm)
50
Poids (kg)
3.2
Capcité Maxi de maintien (N)
4000
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Fonction de produit
Clamping
Type de produit
Serrage de palette
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)