pneumatische Spanner für kleine Lasten
847-S
847-S
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 58
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
8.93
Spannarmlänge (in)
4.87
Spannkraft (lbf)
948.0
Höhe unter Spannarm (in)
2.25
exerting_force_lbf_english
948.0
Haltekraft (lb)
1000.0
Luftverbrauch (in³)
0.044
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Gewicht (kg)
4.05
Spannarmlänge (mm)
123.8
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Luftverbrauch (dm³)
1.25
Höhe unter Spannarm (mm)
57.1
Spannkraft (N)
4248.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
exerting_force_n_metric
4248.0
Luftanschluss Größe
1/4 NPT
PublishedDate
1666615696000
Produktreihe
847
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Spannarmausführung
massiver Spannarm
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
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Andruckspindel inklusive
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spindelhalter
247110
Produktzubehör
847-S-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
847450-50-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
847CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top