Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
847-S
847-S
Pneumatic version of our manual clamp model 247.
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
exerting_force_lbf_english
948.0
Poids (lb)
8.93
Force exercée (lbf)
948.0
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Hauteur sous étrier (in)
2.25
Longueur Etrier (in)
4.87
Consommation air (in³)
0.044
Alesage cylindre (in)
1.97
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Alesage cylindre (mm)
50
Force exercée (N)
4248.0
Longueur Etrier (mm)
123.8
exerting_force_n_metric
4248.0
Consommation air (dm³)
1.25
Poids (kg)
4.05
Hauteur sous étrier (mm)
57.1
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air
1/4 NPT
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
847
Type de produit
Serrage pneumatique
Style d'étrier
Bras renforcé
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse?
Non
PublishedDate
1666615696000
Boulon
247110
Accessoires de produit
847-S-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
847450-50-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
847CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top