Einsatzgebiet: In Vorrichtungen, wo ein verriegelbarer Stiftziehzylinder notendig ist. Dieses Element kann auch als Shubstangenspanner angewendet werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Druckkraft (lb)
449
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Rückstellkraft (lb)
225
Gewicht (lb)
8.38
Hub (in)
1.57
Gewicht (kg)
3.8
Druckkraft (N)
2000
Hub (mm)
40
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Rückstellkraft (N)
1000
Produktreihe
85P5
Produktfunktion
pin-packages-85p5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)