Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
85P5-104B8000
85P5-104B8000
Applications : outillage ou des broches bloquées sont requis. Peut aussi être utilise comme serrage a action linéaire
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
8.38
Alesage cylindre (in)
1.97
Effort de poussée (lb)
449
Course (in)
1.57
Force de retrait (lb)
225
Course (mm)
40
Force de retrait (N)
1000
Effort de poussée (N)
2000
Alesage cylindre (mm)
50
Poids (kg)
3.8
Type de produit
Action en ligne droite
Gammes de produits
85P5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Clamping
Back to Top